Han-Snap Adapter
Artikel nr.: 09 33 000 9984
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Snap Adapter
Artikel nr.: 09 33 000 9984
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han-Snap® |
Tillbehörstyp | Panelinstallationsdelar |
Leveransomfattning | 2 installationsdelar i för metallpanel räcker för en kontaktinsats eller fördelningsdosa |
---|
Åtdragningsmoment | 0.8 Nm |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Material (tillbehör) | Zink, pressgjuten |
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
Nickel |
Specifikationer | IEC 60068-2-6 Vibration (sinusformad) |
---|---|
IEC 60068-2-27 Stötar |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 7 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140050624 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa