Han® S-HSI w. MC M8-black
Artikel nr.: 09 93 001 0101
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han® S-HSI w. MC M8-black
Artikel nr.: 09 93 001 0101
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serie | Han® S |
Identifiering | Han® S 200 |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Skruvinstallerat chassihus |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | inkl. kontaktstift med M8 bultförbindning |
Antal kontakter | 1 |
---|---|
Låsningstyp | Individuell låsbygel |
Applikationsområde | Energilagringssystem |
Märkström | 200 A |
---|---|
Märkspänning | 1.500 V |
Nominell impulsspänning | 8 kV |
Föroreningsgrad | 2 |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 0,3 mΩ |
Åtdragningsmoment | 11 Nm |
Skruvnyckelstorlek | 9 |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Anmärkning om begränsande temperaturen | För användning som kontaktdon enligt IEC 61984. |
Antal upprepade låsningar | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP40 hopkopplat tillstånd |
IP20 okopplat tillstånd (1500 V DC; 1000 V AC) |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamid (PA) |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jetsvart) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon | |
IEC 61984 | |
UL 1973 | |
UL 4128 | |
UL 9540 | |
UL 1977 | |
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 21,4 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140183643 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Föregående
Nästa