Han® S 200 rubber sleeve 9.0 – 10.5 mm
Artikel nr.: 09 93 000 7223
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han® S 200 rubber sleeve 9.0 – 10.5 mm
Artikel nr.: 09 93 000 7223
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han® S |
Identifiering | Han® S 200 |
Tillbehörstyp | Gummihylsa |
Kabeldiameter | 9 ... 10.5 mm |
---|
Färg (tätning) | Vit |
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
Nettovikt | 6,1 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 40169300 |
GTIN | 5713140191556 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.291,00 |
Föregående
Nästa