Han® S 200 FC CRT 25 mm²
Artikel nr.: 09 93 000 7262 XL
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han® S 200 FC CRT 25 mm²
Artikel nr.: 09 93 000 7262 XL
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | Han® S |
Identifiering | Han® S 200 |
Kontakttyp | Krimpkontakt |
Kontaktbeskrivning | Honkontakt |
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
---|---|
Detaljer | Det är obligatoriskt att använda gummihylsan! Beställ separat. |
Ledararea | 25 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 4 |
Märkström | ≤ 200 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 0,3 mΩ |
Avskalningslängd | 22 mm |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
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
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 39,45 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140188839 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa