Han S 200 CA c-b/r 35mm², 0.2m
Artikel nr.: 33 50 686 9255 002
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han S 200 CA c-b/r 35mm², 0.2m
Artikel nr.: 33 50 686 9255 002
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | UL AWM 3817 125°C 3000V 2AWG VW-1 Show details |
---|---|
Connector 1 | Han® S-HA (16mm)-black Show details |
Han® S 200 FC CRT 35 mm² w. rubb. sleeve Show details | |
Connector 2 | Han® S-HA (16mm)-red Show details |
Han® S 200 FC CRT 35 mm² w. rubb. sleeve Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Han® S |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | Hona Vinklad |
Svart | |
Kontaktdon 2 | Hona Vinklad |
Röd | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabelbeskrivning | Flamsäker |
Värmeresistens |
Kabellängd | 0,2 m |
---|---|
Antal kärnor | 1 |
Ledarstruktur | 35 mm² |
Detaljer | Koppla inte till eller från under elektrisk last. |
Montering och installation måste utföras av en kvalificerad elektriker. | |
Skydd mot elchock: Skydd mot indirekt kontakt (felskydd) ska säkerställas med lämpliga åtgärder som användaren utför vid installationen. T.ex. med ett område med begränsat tillträde (området endast tillgängligt för elektriker och personal som fått instruktioner om elsystemet). |
Märkström | 155 A |
---|---|
Märkspänning | 1.500 V |
Nominell impulsspänning | 8 kV |
Föroreningsgrad | 2 |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +120 °C orörd |
-40 ... +90 °C flyttad | |
Antal upprepade låsningar | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP40 hopkopplat tillstånd |
IP20 okopplat tillstånd (1500 V DC; 1000 V AC) | |
Kabeldiameter | 11.7 mm |
Specifikationer | UL 758 |
---|---|
UL 1581 | |
Directive 2011/65/EU |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85446010 |
GTIN | 5713140796140 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27.060.327,00 |
Föregående
Nästa