Han S 120 CA c-bu/- 25mm², 5m
Artikel nr.: 33 50 640 0248 050
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han S 120 CA c-bu/- 25mm², 5m
Artikel nr.: 33 50 640 0248 050
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Han® S |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på en sida |
Kontaktdon 1 | Hona Vinklad |
Blå | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabelbeskrivning | Oljetålig |
Hög bränsleresistens | |
Resistent mot ozon | |
Vittringsresistent |
Kabellängd | 5 m |
---|---|
Antal kärnor | 1 |
Ledarstruktur | 25 mm² |
Detaljer | Koppla inte till eller från under elektrisk last. |
Montering och installation måste utföras av en kvalificerad elektriker. | |
Skydd mot elchock: Skydd mot indirekt kontakt (felskydd) ska säkerställas med lämpliga åtgärder som användaren utför vid installationen. T.ex. med ett område med begränsat tillträde (området endast tillgängligt för elektriker och personal som fått instruktioner om elsystemet). |
Märkström | 129 A |
---|---|
Märkspänning | 1.500 V |
Nominell impulsspänning | 8 kV |
Föroreningsgrad | 2 |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Begränsande temperatur | -50 ... +120 °C orörd |
Antal upprepade låsningar | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP40 hopkopplat tillstånd |
IP20 okopplat tillstånd (1500 V DC; 1000 V AC) | |
Kabeldiameter | 10.2 mm |
Material (kabel) | Polyolefin kopolymer |
---|---|
Färg (kabel) | Svart |
Specifikationer | EN 45545 |
---|---|
EN 5510 | |
NF F16-101 | |
UNI CEI 11170 | |
BS 6853 GM/RT 2130 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85446010 |
GTIN | 5713140563643 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27.060.327,00 |
Föregående
Nästa