Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,5m
Artikel nr.: 33 50 D00 0277 050
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Q8/0 CA 10G2,5 f/-st/-PVC,5m
Artikel nr.: 33 50 D00 0277 050
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | JZ-500 10G2,5qmm Show details |
---|---|
Connector 1 | Han Q 8/0 Hood Top Entry M25 Show details |
Han Q 8/0 Female Insert Crimp Show details | |
Han E F Crimp Contact Ag WG 2.5 mm Show details | |
Cable Sealing thermopl. M25x1.5 14-17mm Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identifiering | 8/0 |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på en sida |
Kabellängd | 5 m |
---|---|
Storlek | Han-Compact® |
Antal kontakter | 8 |
PE-kontakt | Ja |
Detaljer | Koppla inte till eller från under elektrisk last. |
Montering och installation måste utföras av en kvalificerad elektriker. | |
Skydd mot elchock: Skydd mot indirekt kontakt (felskydd) ska säkerställas med lämpliga åtgärder som användaren utför vid installationen. T.ex. med ett område med begränsat tillträde (området endast tillgängligt för elektriker och personal som fått instruktioner om elsystemet). |
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
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate | |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140333703 |
eCl@ss | 27.060.327,00 |
Föregående
Nästa