Han Q5/0 CA 5G2,5 f/-st/-PVC,3m
Artikel nr.: 33 50 C20 0274 030
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Q5/0 CA 5G2,5 f/-st/-PVC,3m
Artikel nr.: 33 50 C20 0274 030
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | JZ-500 5G2,5 qmm ADM: 10,1 Helu 10125 Show details |
---|---|
Connector 1 | Han 3A Hood Entry 2 pegs Show details |
Han Q 5/0-F-c with coding Show details | |
Han E F Crimp Contact Ag WG 2.5 mm Show details | |
Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm black Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identifiering | 5/0 |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på en sida |
Kabellängd | 3 m |
---|---|
Storlek | 3 A |
Antal kontakter | 5 |
PE-kontakt | Ja |
Detaljer | Koppla inte till eller från under elektrisk last. |
Montering och installation måste utföras av en kvalificerad elektriker. | |
Skydd mot elchock: Skydd mot indirekt kontakt (felskydd) ska säkerställas med lämpliga åtgärder som användaren utför vid installationen. T.ex. med ett område med begränsat tillträde (området endast tillgängligt för elektriker och personal som fått instruktioner om elsystemet). |
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
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate | |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 660 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140333901 |
eCl@ss | 27.060.327,00 |
Föregående
Nästa