Han Q4/2 Y-Junction w. Switch w. IO
Artikel nr.: 61 88 201 0608 01
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch w. IO
Artikel nr.: 61 88 201 0608 01
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Identifiering | 4/2 |
---|---|
Element | Y-distributör |
Specification | Med underhållsswitch |
On/off switch | |
till 3,7 kW motor |
Förbindningsmetod | Burklämsförbindning |
---|---|
Antal kontakter | 3 |
PE-kontakt | Ja |
Applikationsområde | Kraftkablar |
Ledararea | 1,5 ... 4 mm² Fjäderklämsterminering |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 20 ... AWG 12 Fjäderklämsterminering |
Märkström | 32 A |
20 A | |
Märkspänning | 500 V |
Nominell impulsspänning | 3,7 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Begränsande temperatur | -25 ... +40 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 6 kV |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamid (PA) |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jetsvart) |
Material (kabelförskruvningar) | Termoplast |
Färg (kabelförskruvning) | Svart |
Material (tätning) | Elastomerer |
Färg (tätning) | Vit |
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
Nettovikt | 561,02 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140274211 |
ETIM | EC000214 |
eCl@ss | 27.142.409,00 |
Föregående
Nästa