Han Q4/2 CA 7G2,5 m/-st/-PVC,5m
Artikel nr.: 33 50 B70 0275 050
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Q4/2 CA 7G2,5 m/-st/-PVC,5m
Artikel nr.: 33 50 B70 0275 050
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | JZ-500 7G2,5 QMM Helu 10127 Show details |
---|---|
Connector 1 | Han Q 8/0 Hood Top Entry M25 Show details |
Cable Sealing thermopl. M25x1.5 10.5-14 Show details | |
Han D M Crimp Contact Ag Show details | |
Han HsC Male Crimp Contact Level 2.5 mm2 Show details | |
Han Q 4/2 Male Insert Crimp Term Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identifiering | 4/2 |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på en sida |
Kabellängd | 5 m |
---|---|
Storlek | Han-Compact® |
Antal kontakter | 6 |
PE-kontakt | Ja |
Detaljer | Koppla inte till eller från under elektrisk last. |
Montering och installation måste utföras av en kvalificerad elektriker. | |
Skydd mot elchock: Skydd mot indirekt kontakt (felskydd) ska säkerställas med lämpliga åtgärder som användaren utför vid installationen. T.ex. med ett område med begränsat tillträde (området endast tillgängligt för elektriker och personal som fått instruktioner om elsystemet). |
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
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate | |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140333321 |
eCl@ss | 27.060.327,00 |
Föregående
Nästa