Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-ang/-PVC,3m
Artikel nr.: 33 50 C00 0275 030
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-ang/-PVC,3m
Artikel nr.: 33 50 C00 0275 030
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | JZ-500 7G2,5 QMM Helu 10127 Show details |
---|---|
Connector 1 | Han Q 4/2 Female Insert Crimp Term Show details |
Han HsC Female Crimp Contact Level 2.5 m Show details | |
Cable Sealing thermoplastic PG16 Show details | |
Han D F Crimp Contact Ag Show details | |
Han Q 8/0 Hood Side Entry PG 1 Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identifiering | 4/2 |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på en sida |
Kabellängd | 3 m |
---|---|
Storlek | Han-Compact® |
Antal kontakter | 6 |
PE-kontakt | Ja |
Detaljer | Koppla inte till eller från under elektrisk last. |
Montering och installation måste utföras av en kvalificerad elektriker. | |
Skydd mot elchock: Skydd mot indirekt kontakt (felskydd) ska säkerställas med lämpliga åtgärder som användaren utför vid installationen. T.ex. med ett område med begränsat tillträde (området endast tillgängligt för elektriker och personal som fått instruktioner om elsystemet). |
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
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate | |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 145 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140333604 |
eCl@ss | 27.060.327,00 |
Föregående
Nästa