Han Q4/2 Bulkhead m 4xAWG10 0,18m sample
Artikel nr.: 61 04 201 2754 00
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Q4/2 Bulkhead m 4xAWG10 0,18m sample
Artikel nr.: 61 04 201 2754 00
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdonssatser |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identifiering | 4/2 |
Specification | Förinstallerat kontaktdon |
Kön | Hane |
---|---|
Applikationsområde | Kraftkablar |
Leveransomfattning | Vägginstallerat chassihus |
Honkontaktinsats |
Ledararea | 6 mm² |
---|---|
Ledarlängd | 18 cm |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140274082 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27.060.327,00 |
Föregående
Nästa