Han Q4/0 m str 2x4mm² 10m
Artikel nr.: 61 88 780 1110 0
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Q4/0 m str 2x4mm² 10m
Artikel nr.: 61 88 780 1110 0
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Element | Energiförsörjning |
---|---|
Specification | DC uteffekt |
Kontaktdon 1 | Han® Q 4/0 Hane |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Funktioner | TC-ER-kabel |
Kabellängd | 10 m |
---|---|
Ledarstruktur | 2x 4 mm² |
Strömtyp | DC |
---|
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Svart |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140276505 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27.060.327,00 |
Föregående
Nästa