Han Q4/0 m str 2x1,5mm 5m

Artikel nr.: 61 88 780 0905 0


Energiförsörjning

Han Q4/0 m str 2x1,5mm 5m

Artikel nr.: 61 88 780 0905 0

för att se priser och tillgänglighet.

0

Översikt över egenskaper

Energiförsörjning DC uteffekt Kopparkabel (rund) Kabellängd: 5 m

Detaljer om produkten


Element Energiförsörjning
Specification DC uteffekt
Kontaktdon 1 Han® Q 4/0 Hane
Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Funktioner TC-ER-kabel
Kabellängd 5 m
Ledarstruktur 2x 1,5 mm²
Strömtyp DC
Material (kabel) PVC
Färg (kabel) Svart
Förpackningsmått 2
Ursprungsland Rumänien
Tariffnummer europeisk tull 85444290
GTIN 5713140276413
ETIM EC002587
eCl@ss 27.060.327,00
Föregående
Nästa