Han Q2/0 m str 2x2,5 3m

Artikel nr.: 61 88 780 1303 0


Energiförsörjning

Han Q2/0 m str 2x2,5 3m

Artikel nr.: 61 88 780 1303 0

för att se priser och tillgänglighet.

0

Översikt över egenskaper

Energiförsörjning DC uteffekt Kopparkabel (rund) Kabellängd: 3 m

Detaljer om produkten


Element Energiförsörjning
Specification DC uteffekt
Kontaktdon 1 Han® Q 2/0 Hane
Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Funktioner TC-ER-kabel
Kabellängd 3 m
Ledarstruktur 2x 2,5 mm²
Strömtyp DC
Material (kabel) PVC
Färg (kabel) Svart
Förpackningsmått 2
Ursprungsland Rumänien
Tariffnummer europeisk tull 85444290
GTIN 5713140276321
ETIM EC002587
eCl@ss 27.060.327,00
Föregående
Nästa