Han Q 5/0 HighTemp-M-c
Artikel nr.: 09 12 805 3004
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Q 5/0 HighTemp-M-c
Artikel nr.: 09 12 805 3004
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktinsatser |
---|---|
Serie | Han® Q High Temp |
Identifiering | 5/0 |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hane |
Storlek | 3 A |
Antal kontakter | 5 |
PE-kontakt | Ja |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
Kodningsstift på begäran |
Ledararea | 0.14 ... 2.5 mm² |
---|---|
Märkström | 16 A |
Märkspänning ledare-jord | 230 V |
Märkspänning ledare-ledare | 400 V |
Nominell impulsspänning | 4 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +200 °C Med Han® komponenter för höga temperaturer |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Flytkristallpolymer (LCP) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Svart |
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
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 15 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140186590 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Föregående
Nästa