Han PushPull dust cap device IP40
Artikel nr.: 09 35 002 5401
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han PushPull dust cap device IP40
Artikel nr.: 09 35 002 5401
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Tillbehörstyp | Dammskyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till enhetssida |
Matningscykler | ≥ 100 |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP40 |
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
California Proposition 65 ämnen | Naftalen |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 2 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140053724 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa