Han PushPull Signal 10p Aida Kuppl. rund
Artikel nr.: 61 04 201 1086 00
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han PushPull Signal 10p Aida Kuppl. rund
Artikel nr.: 61 04 201 1086 00
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identifiering | Signal |
Element | Kontaktdonssatser |
Specification | AIDA överensstämmelse |
Koppling | |
Funktioner | Intuitiv låsmekanism |
Förbindningsmetod | IDC-terminering |
---|---|
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
Antal kontakter | 10 |
Låsningstyp | PushPull |
Leveransomfattning | Kabelkåpor/chassihus |
Panelgenomföring | |
Kontaktinsats | |
Kabelförskruvning | |
Reducerad storlek | |
O-ringstätning | |
Krimpkontakt |
Ledararea | 0,25 ... 0,82 mm² Flertrådig |
---|---|
0,26 ... 0,32 mm² Massiv | |
Ledararea [AWG] | AWG 24 ... AWG 18 |
Ledare ytterdiameter | ≤ 2,1 mm |
Märkström | 5 A |
Märkspänning | 50 V |
Nominell impulsspänning | 1,5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 750 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida |
Ädelmetall över Ni Förbindningssida | |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium pressgjuten |
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
Specifikationer | IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14) |
---|---|
IEC 61076-3-119 Kopplingsyta | |
Godkännanden | DNV GL |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 125 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140223585 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Föregående
Nästa