Han PushPull Power L Genderchanger
Artikel nr.: 09 35 431 0501
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han PushPull Power L Genderchanger
Artikel nr.: 09 35 431 0501
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identifiering | Power L |
Element | Könsomkopplare |
Specification | AIDA överensstämmelse |
Funktioner | Intuitiv låsmekanism |
Skärmning | Oskärmad |
---|---|
Antal kontakter | 5 |
Fäste | Väggmontering med 4 skruvar a typ M5 |
Låsningstyp | PushPull |
Leveransomfattning | inkl. chassihus och kretskort med 2x hankontaktinsats |
Ledararea [AWG] | AWG 18 ... AWG 13 |
---|---|
Märkström | 16 A |
Märkspänning | 24 V |
Avskalningslängd | 10 mm Ledare |
44 mm kabeljack | |
Åtdragningsmoment | 3 Nm |
Begränsande temperatur | -20 ... +50 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 hopkopplat tillstånd |
IP67 hopkopplat tillstånd |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Au över Ni Kopplingssida |
Sn över Ni Förbindningssida | |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Exolerat |
Material (tätning) | NBR |
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
Naftalen |
Specifikationer | IEC/PAS 61076-3-126 |
---|---|
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 229,5 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140054547 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27.440.190,00 |
Föregående
Nästa