Han PushPull Power 4/0 F 6,5-9,5mm QL
Artikel nr.: 09 35 232 0421
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han PushPull Power 4/0 F 6,5-9,5mm QL
Artikel nr.: 09 35 232 0421
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identifiering | Power |
Element | Kontaktdonssatser |
Funktioner | Intuitiv låsmekanism |
Förbindningsmetod | Han-Quick Lock® terminering |
---|---|
Skärmning | Oskärmad |
Antal kontakter | 5 |
Låsningstyp | PushPull |
Leveransomfattning | inkl. plastchassihus och honkontaktinsats |
Ledararea | 0.5 ... 2.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 24 ... AWG 12 |
Märkström | 16 A |
Märkspänning | 690 V |
Nominell impulsspänning | 8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Märkspänning enl. UL | 600 V |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Klämintervall | 6.5 ... 9.5 mm |
Vibrationshållfast | 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axel |
Stöthållfasthet | 5 g/30 ms, 3 stötar/axlar och riktning |
Material (kontaktinsats) | Termoplast |
---|---|
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Termoplast |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Svart |
Material (O-ring) | NBR |
Material (kabeltätning) | TPE |
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
Naftalen |
Specifikationer | IEC 61076-3-118 |
---|---|
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 31 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140054288 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Föregående
Nästa