Han PushPull PFT plastic HIFF
Artikel nr.: 09 35 012 0331
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han PushPull PFT plastic HIFF
Artikel nr.: 09 35 012 0331
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Vägginstallerat chassihus |
Låsningstyp | PushPull |
---|---|
Detaljer | till alla HIFF kompatibla modulinsatser |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
---|---|
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Termoplast |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Svart |
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
California Proposition 65 ämnen | Naftalen |
Specifikationer | IEC 61076-3-117 |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 5,96 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140053939 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Föregående
Nästa