Han Protect 3A HTE M12 4/1 Fused
Artikel nr.: 10 81 007 1141
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Protect 3A HTE M12 4/1 Fused
Artikel nr.: 10 81 007 1141
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdonssatser |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® Protect |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Kabelkåpa |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hane |
Storlek | 3 A |
Antal kontakter | 4 |
fler kontakter | 1 kontakt säkrad |
PE-kontakt | Ja |
Version | Toppingång |
Antal kabelgenomföringar | 1 |
Kabelingång | 1x M12 |
Låsningstyp | Individuell låsbygel |
Applikationsområde | Säkring I/O signaler |
Föregående
Nästa