Han-Power T with Han Q4/0
Artikel nr.: 09 12 008 4756
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Power T with Han Q4/0
Artikel nr.: 09 12 008 4756
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Energidistributörer |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Power® T |
Element | Energidistributör |
Specification | Med 3x Han® Q 4/0 |
I Han® 3 A chassihus, för genomgående installation |
Antal kontakter | 4 |
---|
Märkström | 40 A |
---|---|
Märkspänning | 830 V |
Nominell impulsspänning | 8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP44 |
IP67 med tätningsskruv 09 20 000 9918 |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamid (PA) |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jetsvart) |
Material (tätning) | NBR |
Material (låsning) | Polyamid (PA) |
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
ECHA SCIP nummer | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Naftalen | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 160 g |
Ursprungsland | Mexico |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140017825 |
ETIM | EC000214 |
eCl@ss | 27.142.409,00 |
Föregående
Nästa