Han-Power T 3x Han 3A compl. assembled
Artikel nr.: 09 12 008 4750
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Power T 3x Han 3A compl. assembled
Artikel nr.: 09 12 008 4750
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Energidistributörer |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Power® T |
Element | Energidistributör |
Specification | med 3x Han® 3 A |
I Han® 3 A chassihus, för genomgående installation |
Antal kontakter | 3 |
---|---|
PE-kontakt | Ja |
Märkström | 10 A |
---|---|
Märkspänning ledare-jord | 230 V |
Märkspänning ledare-ledare | 400 V |
Nominell impulsspänning | 4 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP44 |
IP67 med tätningsskruv 09 20 000 9918 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jetsvart) |
Material (tätning) | NBR |
Material (låsning) | Polyamid (PA) |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Bly | |
ECHA SCIP nummer | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Naftalen |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 69,8 g |
Ursprungsland | Mexico |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140190573 |
ETIM | EC000214 |
eCl@ss | 27.142.409,00 |
Föregående
Nästa