Han Power T 1A 5+PE lever
Artikel nr.: 09 10 005 4756
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Power T 1A 5+PE lever
Artikel nr.: 09 10 005 4756
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Energidistributörer |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Power® T |
Element | Energidistributör |
Specification | Med 3x Han® 1A |
Antal kontakter | 5 |
---|---|
PE-kontakt | Ja |
Låsningstyp | Individuell låsbygel |
Detaljer | Kontaktinsatser får inte tillkopplas eller frånkopplas då de står under elektrisk last. |
Kontaktinsatser får inte kraftsättas då de är urkopplade. |
Ledararea | 0.14 ... 2.5 mm² |
---|---|
Ingångsström | 17 A |
Utgående ström | 8.5 A |
Märkspänning | 400 V |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Begränsande temperatur | -30 ... +90 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
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
ECHA SCIP nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Specifikationer | EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon |
---|---|
IEC 61373 Kategori 1 klass B | |
IEC 60664-1 | |
IEC 61984 | |
UL / CSA |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 0,1 g |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140398115 |
eCl@ss | 27.142.409,00 |
Föregående
Nästa