Han-Power S with 2x Han Q8/0-F 2.5-4 mm²
Artikel nr.: 09 12 008 4802
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Power S with 2x Han Q8/0-F 2.5-4 mm²
Artikel nr.: 09 12 008 4802
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Energidistributörer |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Power® S |
Element | Energidistributör |
Specification | Med 2x Han® Q 8/0 |
Honkontaktinsats | |
I Han-Compact® chassihus, för genomgående installation |
Förbindningsmetod | IDC Isoleringsskyddad terminering |
---|---|
till flertrådiga ledare enligt IEC 60228 Klass 5 | |
Antal kontakter | 6 |
PE-kontakt | Ja |
Ledararea | 2.5 ... 4 mm² |
---|---|
Märkström | 25 A |
Märkspänning | 500 V |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Märkspänning enl. UL | 600 V |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polykarbonat (PC) |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jetsvart) |
Material (tätning) | NBR |
Material (låsning) | Polyamid (PA) |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Bly | |
ECHA SCIP nummer | 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Naftalen |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 312,67 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140017863 |
ETIM | EC000214 |
eCl@ss | 27.142.409,00 |
Föregående
Nästa