Han Power S - Han Q 4/2 - 6mm²
Artikel nr.: 09 12 008 4806
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Power S - Han Q 4/2 - 6mm²
Artikel nr.: 09 12 008 4806
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Energidistributörer |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Power® S |
Element | Energidistributör |
Specification | Med 1x Han® Q 4/2 |
Honkontaktinsats | |
i Han-Compact® kabelkåpor |
Förbindningsmetod | IDC Isoleringsskyddad terminering |
---|---|
till flertrådiga ledare enligt IEC 60228 Klass 5 | |
Antal kontakter | 6 |
Antal signalkontakter | 2 |
Antal kraftkontakter | 4 |
PE-kontakt | Ja |
Ledararea | 4 ... 6 mm² |
---|---|
Märkström | 40 A |
Märkspänning ledare-jord | 400 V |
Märkspänning ledare-ledare | 690 V |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Märkström (signal) | 10 A |
Märkspänning (signal) | 250 V |
Nominell impulsspänning (signal) | 4 kV |
Föroreningsgrad (signal) | 3 |
Märkspänning enl. UL | 600 V |
Märkspänning enl. UL (signal) | 250 V |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polykarbonat (PC) |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jetsvart) |
Material (tätning) | NBR |
Material (låsning) | Polyamid (PA) |
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
ECHA SCIP nummer | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 333 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140017894 |
ETIM | EC000214 |
eCl@ss | 27.142.409,00 |
Föregående
Nästa