Han Power S Blanking Piece
Artikel nr.: 09 12 000 9974
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Power S Blanking Piece
Artikel nr.: 09 12 000 9974
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Dummypluggar |
Tillbehörsbeskrivning | Han-Power® S |
Material (tillbehör) | NBR |
---|---|
Färg (tillbehör) | Svart |
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
California Proposition 65 ämnen | Naftalen |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 16,74 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 40169300 |
GTIN | 5713140016477 |
ETIM | EC000032 |
eCl@ss | 27.140.805,00 |
Föregående
Nästa