Han-Port single frame, plastic
Artikel nr.: 39 50 000 0320
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Port single frame, plastic
Artikel nr.: 39 50 000 0320
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Jack |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Port® |
Element | Ramar |
Specification | Individuell |
Plastversion, PBT-svart | |
Plastskydd ABS-metallicsilver |
Begränsande temperatur | -10 ... +60 °C |
---|---|
Förvaringstemperatur | -25 ... +60 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Föregående
Nästa