Han-Port Rahmen 1-fach, sw, Metalldeckel
Artikel nr.: 39 50 000 0120
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Port Rahmen 1-fach, sw, Metalldeckel
Artikel nr.: 39 50 000 0120
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Jack |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Port® |
Element | Ramar |
Specification | Individuell |
Metallversion, CPD-svart | |
Metallskydd, CPD-svart |
Begränsande temperatur | -10 ... +60 °C |
---|---|
Förvaringstemperatur | -25 ... +60 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Slätad yta |
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
Nettovikt | 311 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140154773 |
ETIM | EC002617 |
eCl@ss | 27.182.810,00 |
Föregående
Nästa