Han-Port Data modul (3xSUB-D9, m-m; 1xRJ
Artikel nr.: 39 50 003 0129
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Port Data modul (3xSUB-D9, m-m; 1xRJ
Artikel nr.: 39 50 003 0129
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Jack |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Port® |
Element | Datakontaktdon |
Specification | Utan skärmningsplåt |
RJ45 hona/hona könsbytare, 8-stift, metall, kat. 5e | |
D-Sub 1 (9 poler HD) hane/hane könsväxlare |
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
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 75 g |
Ursprungsland | Tjeckien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140190498 |
ETIM | EC002620 |
eCl@ss | 27.182.890,00 |
Föregående
Nästa