Han-Port Combi insert CHN/HIFF breakout
Artikel nr.: 39 50 001 0458
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Port Combi insert CHN/HIFF breakout
Artikel nr.: 39 50 001 0458
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Jack |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Port® |
Element | Jack |
Specification | 2 utskärningar för HIFF datamodulinsats |
Förbindningsmetod | Skruvterminering |
---|---|
Applikationsområde | Kina |
Försörjningsspänning | 250 V AC |
---|---|
Märkström | 10 A |
Nominell frekvens | 50 Hz |
Ledararea | 4 mm² |
---|---|
Installationsdjup | 43 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Termoplast |
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
Nettovikt | 75 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140190436 |
ETIM | EC000450 |
eCl@ss | 27.144.042,00 |
Föregående
Nästa