Han-Port Combi ins. GB(BS)/HIFF cut-out
Artikel nr.: 39 50 001 0452
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Port Combi ins. GB(BS)/HIFF cut-out
Artikel nr.: 39 50 001 0452
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Jack |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Port® |
Element | Jack |
Specification | 2 utskärningar för HIFF datamodulinsats |
Fingersäker |
Förbindningsmetod | Skruvterminering |
---|---|
Applikationsområde | Storbritannien (BS) |
Försörjningsspänning | 250 V AC |
---|---|
Märkström | 13 A |
Nominell frekvens | 50 Hz |
60 Hz |
Ledararea | 4 mm² |
---|---|
Installationsdjup | 30 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Termoplast |
---|
Godkännanden | CE |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 87 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140190429 |
ETIM | EC000450 |
eCl@ss | 27.144.042,00 |
Föregående
Nästa