Han-Port-2xRJ45/2xUSB
Artikel nr.: 39 50 004 0097
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Port-2xRJ45/2xUSB
Artikel nr.: 39 50 004 0097
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Jack |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Port® |
Element | Datakontaktdon |
Specification | Med skärmplatta |
USB hon/hon könsbytare, storlek A enligt specifikation 3.0 | |
RJ45 hona/hona könsbytare, 8-stift, metall, kat. 5e |
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
Nettovikt | 128,194 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140190511 |
ETIM | EC002620 |
eCl@ss | 27.182.890,00 |
Föregående
Nästa