Han PP V14 cable hood 9-13mm
Artikel nr.: 09 35 002 0433
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han PP V14 cable hood 9-13mm
Artikel nr.: 09 35 002 0433
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identifiering | SCRJ |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Kabel-till-kabel-chassihus |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
---|---|
Kabeldiameter | 9 ... 13 mm |
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
Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 24,1 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140053656 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Föregående
Nästa