Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm
Artikel nr.: 09 35 433 0401
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm
Artikel nr.: 09 35 433 0401
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identifiering | Power L |
Element | Kontaktdonssatser |
Specification | AIDA överensstämmelse |
Med fixerad kodning | |
Funktioner | Intuitiv låsmekanism |
Verktygslös installation ute på fältet |
Förbindningsmetod | Fjäderklämsterminering |
---|---|
Skärmning | Oskärmad |
Antal kontakter | 5 |
Låsningstyp | PushPull |
Detaljer | När ett PROFINET system installeras, observera installationsanvisningarna för PROFINET. |
Leveransomfattning | inkl. metallchassihus och honkontaktinsats |
Ledararea | 0.75 ... 2.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 18 ... AWG 13 |
Märkström | 16 A |
Märkspänning | 24 V |
Nominell impulsspänning | 1,5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Avskalningslängd | 10 mm Ledare |
44 mm kabeljack | |
Åtdragningsmoment | 3 Nm |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Klämintervall | 9 ... 13 mm |
Vibrationshållfast | 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 svepcykler enligt IEC 61373 kategori 1 klass B |
Stöthållfasthet | 30 g/11 ms, 3 stötar/axlar och riktning |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Au över Ni Kopplingssida |
Sn över Ni Förbindningssida | |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Förnicklad |
Material (O-ring) | NBR |
Material (intern tätning) | NBR |
Material (kabeltätning) | NBR |
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
ECHA SCIP nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Naftalen |
Specifikationer | IEC/PAS 61076-3-126 |
---|---|
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 0,01 g |
Ursprungsland | Vietnam |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140223844 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Föregående
Nästa