Han PP PFT plastic rect. QL power 1,5mm²
Artikel nr.: 09 35 234 0331
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han PP PFT plastic rect. QL power 1,5mm²
Artikel nr.: 09 35 234 0331
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identifiering | Power |
Element | Sats för panelgenomföring |
Funktioner | Intuitiv låsmekanism |
Förbindningsmetod | Han-Quick Lock® terminering |
---|---|
Skärmning | Oskärmad |
Antal kontakter | 5 |
Låsningstyp | PushPull |
Leveransomfattning | inkl. genomgående chassihus och hankontaktinsats |
Ledararea | 0.25 ... 1.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 24 ... AWG 16 |
Märkström | 16 A |
Märkspänning | 690 V |
Nominell impulsspänning | 8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Märkspänning enl. UL | 600 V |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Grå |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polykarbonat (PC) |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Svart |
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
Naftalen |
Specifikationer | IEC 61076-3-118 |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 17,2 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140054349 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Föregående
Nästa