Han PE-module fem. crimp 35qmm
Artikel nr.: 09 14 001 3174
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han PE-module fem. crimp 35qmm
Artikel nr.: 09 14 001 3174
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modulinsatser |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han® PE modulinsats |
Modulinsatsens mått | Individuell modulinsats |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hona |
Antal kontakter | 1 |
Leveransomfattning | 2 jordningsmodulinsatshalvor |
1 kontakttryckplatta | |
1 krimpkontakt |
Ledararea | 35 mm² |
---|---|
Kontaktmotstånd | ≤ 0,3 mΩ |
Avskalningslängd | 16 mm |
Åtdragningsmoment | 2 Nm |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Zink, pressgjuten, förnicklad |
---|---|
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
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
ECHA SCIP nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Specifikationer | IEC 61984 |
---|---|
UL / CSA | |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 81,8 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140184954 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.217,00 |
Föregående
Nästa