Han® ORV3 Power Bridge, Star Config.
Artikel nr.: 09 93 000 6250
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han® ORV3 Power Bridge, Star Config.
Artikel nr.: 09 93 000 6250
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han® ORV3 power |
Tillbehörstyp | Kontaktbrygga |
Tillbehörsbeskrivning | Konfiguration #01 |
Märkström | 32 A |
---|---|
Märkspänning | 480 V AC |
380 V DC | |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Kontaktmotstånd | ≤ 3 mΩ |
Begränsande temperatur | -5 ... +45 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | OCP V1.0 |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 9 g |
Ursprungsland | USA |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140445147 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa