Han® ORV3 Power 6+PE Hood 17-18.5mm OD
Artikel nr.: 09 93 006 0402
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 17-18.5mm OD
Artikel nr.: 09 93 006 0402
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdonssatser |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® ORV3 power |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Kabelkåpa |
Funktioner | Till applikationer i datacenter |
First mate - last break |
Kön | Hona |
---|---|
Antal kontakter | 7 |
Antal kraftkontakter | 6 |
PE-kontakt | Ja |
Version | Sidoingång |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
Märkström | 32 A |
---|---|
Märkström | @ 4 mm² |
Märkspänning | 277 V AC |
480 V AC | |
Nominell impulsspänning | 2,5 kV |
Föroreningsgrad | 2 |
Överspänningskategori | II |
Isoleringsmotstånd | > 5 x 108 Ω |
Begränsande temperatur | -5 ... +58 °C |
Förvaringstemperatur | -40 ... +65 °C |
Isättningskraft | ≈ 110 N |
Urtagningskraft | ≈ 110 N |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Klämintervall | 17 ... 18.5 mm |
Vibrationshållfast | II enligt EiA 364-28 |
VII enligt EiA 364-28F | |
Stöthållfasthet | A enligt EiA 364-27F |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamid (PA) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | OCP V1.0 |
---|---|
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 50,2 g |
Ursprungsland | USA |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140446373 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Föregående
Nästa