Han® ORV3 LMC-F-CRT-4mm²/AWG12-Ag
Artikel nr.: 09 93 000 6242
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han® ORV3 LMC-F-CRT-4mm²/AWG12-Ag
Artikel nr.: 09 93 000 6242
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | Han® ORV3 power |
Kontakttyp | Krimpkontakt |
Kön | Hona |
---|---|
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
Detaljer | Kontakter som ska användas i kombination med ORV3-kontaktdon. |
Ledararea | 4 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 12 |
Märkström | ≤ 32 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 0,6 mΩ |
Avskalningslängd | 11 mm |
Matningscykler | ≥ 100 |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | OCP V1.0 |
---|
Förpackningsmått | 25 |
---|---|
Nettovikt | 2,052 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140570405 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa