Han® ORV3 LMC-F-CRT-10mm²/AWG8-Ag
Artikel nr.: 09 93 000 6244
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han® ORV3 LMC-F-CRT-10mm²/AWG8-Ag
Artikel nr.: 09 93 000 6244
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Denna produkt är tillgänglig på begäran.
Kontakta din lokala distributionspartner.
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | Han® ORV3 power |
Kontakttyp | Krimpkontakt |
Kön | Hona |
---|---|
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
Detaljer | Kontakter som ska användas i kombination med ORV3-kontaktdon. |
Ledararea | 10 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 8 |
Märkström | ≤ 32 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 0,6 mΩ |
Avskalningslängd | 11 mm |
Matningscykler | ≥ 100 |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
Specifikationer | OCP V1.0 |
---|
Förpackningsmått | 25 |
---|---|
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140570382 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa