Han Modular frame 10 housing 3
Artikel nr.: 09 14 210 0313
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Modular frame 10 housing 3
Artikel nr.: 09 14 210 0313
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tillbehörstyp | Dockningsram |
Tillbehörsbeskrivning | HMC-version |
till 3 modulinsatser | |
a ... c | |
Funktioner | Ledararea PE (kraftsida) 4 ... 10 mm² |
Ledararea PE (signalsida) 1 ... 2,5 mm² |
Storlek | 10 B |
---|
Avskalningslängd | 8 ... 10 mm |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 10.000 |
Material | Zink, pressgjuten |
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
ECHA SCIP nummer | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 54,2 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140021525 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27.440.206,00 |
Föregående
Nästa