Han-Modular coax F-contact 75Ohm (RG179)
Artikel nr.: 09 14 000 6221
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Modular coax F-contact 75Ohm (RG179)
Artikel nr.: 09 14 000 6221
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | DIN 41626 |
har-modular® | |
Kontakttyp | Koaxialkontakt |
Kontaktbeskrivning | till kablar RG 179 BU, 187 AU |
Förbindningsmetod | Löd-/krimpterminering |
---|---|
Kön | Hona |
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
Märkström | ≤ 1,5 A |
---|---|
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Impedans | 75 Ω |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Guldpläterad |
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
ECHA SCIP nummer | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 2,58 g |
Ursprungsland | Ungern |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140018365 |
5713140572928 | |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa