Han-Modular Switch US4
Artikel nr.: 09 80 113 0400
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Modular Switch US4
Artikel nr.: 09 80 113 0400
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modules |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Identifiering | Han-Smart® |
Modulinsatstyp | Switch US4 |
Modulinsatsens mått | Double module |
Typ av Ethernet | Full Gigabit Ethernet |
Kön | Female |
---|---|
Totalt antal portar | 4 |
Switchningsteknik | Store and Forward |
Cut Through | |
Ramstorlek | 10 kB |
Spärrningsfritt | Yes |
Kvalitet på tjänst | Yes |
Energieffektivt Ethernet | Yes |
Diagnosdisplay | Connection (Link) |
Data transfer (Act) | |
Data transfer rate | |
Power Supply |
Märkspänning | 24 V DC |
---|---|
Tillåten spänning | 12 ... 30 V DC |
Överspänningsskydd | Yes |
Driftström | 110 mA @ 24 V DC |
Förbindningsmetod | Pluggable screw contact |
Överföringsegenskaper | Cat. 5 Class D up to 100 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
Drifttemperatur | -40 ... +70 °C |
Förvaringstemperatur | -40 ... +85 °C |
Relativ luftfuktighet | 30 ... 95 % Non-condensing |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP30 mated condition |
Material (kontaktinsats) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (pebble grey) |
Längd | 86.9 mm |
Bredd | 34.4 mm |
Höjd | 29.4 mm |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Specifikationer | EN 55022 Radio disturbance characteristics |
---|---|
EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD) | |
EN 61000-4-3 Electromagnetic field | |
EN 61000-4-4 Rapid transients (burst) | |
EN 61000-4-5 Surge voltages | |
EN 61000-4-6 conducted disturbances | |
EN 61000-6-4 emission standard | |
IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal) | |
IEC 60068-2-27 Shock | |
IEEE 802.3 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 99.9 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85176200 |
GTIN | 5713140185081 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Föregående
Nästa