Han-Modular SP SO CM4
Artikel nr.: 09 80 003 0201
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Modular SP SO CM4
Artikel nr.: 09 80 003 0201
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modulinsatser |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Identifiering | Han-Smart® |
Modulinsatstyp | Han-Smart® modulinsats med överspänningsskydd |
Modulinsatsens mått | Individuell modulinsats |
Beskrivning av modulinsats | Fyra kanaler |
Gemensam referenspotential |
Förbindningsmetod | Push-In |
---|---|
Kön | Hona |
Antal kontakter | 5 |
Detaljer | Kombinationen av modulinsatser med överspänningsskydd måste installerad i en jordad ledad metallram för att säkerställa en säker urladdning av stötenergin. |
Märkspänning | 24 V DC |
---|---|
Tillåten spänning | 33 V DC |
23 V AC | |
Märkström | 0,5 A |
Ledararea | 0.25 ... 1.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 24 ... AWG 16 |
Avskalningslängd | 8 mm |
Drifttemperatur | -40 ... +85 °C |
Förvaringstemperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
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
ECHA SCIP nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 38,5 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140185364 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.217,00 |
Föregående
Nästa