Han-Modular Guard, black
Artikel nr.: 09 14 000 9993
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Modular Guard, black
Artikel nr.: 09 14 000 9993
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tillbehörstyp | Styrelement |
Tillbehörsbeskrivning | Han-Modular® Guard |
till Han-Modular® ledade ramar |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|
Material (tillbehör) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (tillbehör) | Svart |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 1,2 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140194779 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa