Han-Modular Flexbox fixing element
Artikel nr.: 09 14 000 8020
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Modular Flexbox fixing element
Artikel nr.: 09 14 000 8020
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Fixing |
Tillbehörsbeskrivning | for the combination of two Flexboxes and for mounting the Flexbox |
Material (tillbehör) | Polyamide (PA) |
---|---|
Fibre-glass reinforced | |
Färg (tillbehör) | RAL 9005 (jet black) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 6.87 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140194748 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Föregående
Nästa