Han-Modular Compact Coding Pin 3 black
Artikel nr.: 09 14 000 9973
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Modular Compact Coding Pin 3 black
Artikel nr.: 09 14 000 9973
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han-Modular® Compact |
Tillbehörstyp | Kodningselement |
Material (tillbehör) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (tillbehör) | Svart |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 1,16 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 39269097 |
GTIN | 5713140018907 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27.440.203,00 |
Föregående
Nästa