Han Modular 2 Module female
Artikel nr.: 09 14 002 2701
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Modular 2 Module female
Artikel nr.: 09 14 002 2701
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modulinsatser |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han® 40 A modulinsats |
Modulinsatsens mått | Individuell modulinsats |
Förbindningsmetod | Axialskruvsförbindning |
---|---|
Kön | Hona |
Antal kontakter | 2 |
Ledararea | 2.5 ... 8 mm² |
---|---|
Märkström | 40 A |
Märkspänning | 1.000 V |
Nominell impulsspänning | 8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Märkström enl. UL | 16 A AWG 14 |
27 A AWG 12 | |
34 A AWG 10 | |
Märkspänning enl. UL | 600 V |
Märkström enl. CSA | 16 A AWG 14 |
27 A AWG 12 | |
34 A AWG 10 | |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 0,3 mΩ |
Avskalningslängd | 5 mm @ 2,5 mm² |
5 mm @ 4 mm² | |
8 mm @ 6 mm² | |
11 mm @ 8 mm² | |
Åtdragningsmoment | 1,5 Nm @ 2,5 mm² |
1,5 Nm @ 4 mm² | |
2 Nm @ 6 mm² | |
2 Nm @ 8 mm² | |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polykarbonat (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
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
ECHA SCIP nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 22 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140019713 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.217,00 |
Föregående
Nästa